Regalboden Abdeckkappensatz 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Regalboden-Abdeckkappen 8 320, St, weißaluminium
6 Senkkopfschrauben DIN 7504 3,9x19, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M4x16, St, verzinkt
2 Automatikverbinder 5 Hülse mit Gewinde, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.647.65 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 577 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 200 | Raised Edge: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
73269098
Regalboden Abdeckkappensatz 8
Auf Anfrage