Gleitleiste D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.689.49 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | gelb ähnlich RAL 1021 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 74,5 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PE-HD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: blau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: blau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Mitte | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Mitte | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Mitte | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Mitte |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste D30
Auf Anfrage