Führungsschiene e


Gewählte Variante
Führungsschiene 36x26 e 32, natur (0.0.726.84)
Führungsschiene 36x26 e 32, natur
0.0.726.84
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.726.84
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 804 g/m
Liefereinheit1 Stück à 4500 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Die ESD-sichere Führungsschiene 36x26 e 32 aus Aluminium ist eine Reling und zusätzlich eine Versteifung für eine Rollenbahn St D30. Die seitliche Führung hat einen Abstand von 32 mm zur Rollenmitte.
Die Eloxalschicht der robusten Reling reduziert die Reibung und sorgt für einen langanhaltenden Kratzschutz. Eine zusätzliche Gleitleiste ist nicht notwendig.
Der Führungssteg kann auf der rechten oder auf der linken Seite der item Rollenbahn St D30 platziert werden.
Die Rollenbahn St D30 wird in die Führungsschiene 36x26 e eingeschoben. Dadurch wird die Rollenbahn zusätzlich versteift. Die Befestigung am Gestell erfolgt mit der Rollenbahn St Aufnahme D30 (0.0.642.47).

Hinweis: Mit der Führungsschiene 36x26 e 65 können Sie den Bauraum im Eckbereich eines Gestells vollständig ausnutzen. Die Reling ragt in den Bereich, der wegen des Verbinders D30 frei bleibt. Die Führungsschiene steht jedoch nicht über das Gestell hinaus.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100