item
Haken D30-36

Haken D30-36


Alle 2 Varianten ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

vormontiert
Universal-Halter D30/D6-3, POM ESD, schwarz
Kunststoffhaken, POM ESD, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.702.01
Baureihe Baureihe D30
Eigenschaft schwarz ähnlich RAL 9005
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 3 g
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Immer im Blick! Mit dem Schilderrahmen-Halter D30 drehbar und dem Haken D30-36 drehbar befestigen Sie item Schilderrahmen an einem Profilrohr D30 – bei Bedarf auch ESD-sicher.
Der Schilderrahmen-Halter D30 drehbar lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Schilderrahmens aufrasten. Der Halter wird dann auf einen Profilzahn aufgeklipst. So können Schilder zwischen oder auf Profilrohren montiert werden. Durch die drehbare Verbindung ist auch eine diagonale Anordnung möglich.
Der Haken D30-36 dient zur hängenden Befestigung unter einem Profilrohr zusammen mit der Schilderaufhängung (0.0.700.75)und der Kette 1,8x12 (0.0.701.38).
Hinweis: Schilderrahmen-Halter D30 sollten stets paarweise verwendet werden.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Colour:  Black Black ESD-safe: 

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097