Hubsäule TCP/IP 24V
Technische Daten
Lieferumfang
1 Hubsäule TCP/IP 24V
1 Kabelsatz Hubsäule TCP/IP 24V mit Zugentlastung
1 Service Kabelsatz Hubsäule TCP/IP 24V
4 Senkschrauben ISO 10642-M10x45, St, rostfrei
4 Senkschrauben ISO 10642-M10x80, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.724.90 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 30,1 kg |
| Schutzart | IP44 |
| Schnittstellen | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Positioniergenauigkeit | ≥ 1,5 mm |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 100 mm/s |
| max. Hub | Hmax = 900 mm |
| Max. Belastung | F = 1000 N |
| Stromaufnahme | 6...20 A |
Beschreibung
Die Hubsäule verfügt über eine integrierte Steuerung und ist auf den Anschluss eines Cobots vorbereitet. Über den Netzwerkanschluss kann die Hubsäule in die Programmierung eines Roboters direkt als vertikale Achse angesteuert werden.
Das Integrator Set besteht aus der Hubsäule und dem passendem Kabelsatz. Alle anderen Komponenten wie eine individuelle Versorgungseinheit, Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 und Hubsäulen-Adapterplatte 8 200x200 können nach Wunsch ergänzt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: Integrator Set | |
| Ausführung: Plug and Play Set |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Zolltarifnummer
84289090