Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.723.70 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1,56 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al |
Beschreibung
Diverse Cobot-Modelle von ABB können direkt über die Adapterplatte befestigt werden. Zahlreiche weitere Robotermodelle werden über die jeweilige Roboter-Montageplatte an der Adapterplatte verschraubt.
Über die integrierte Steuerung kann die Hubsäule direkt vom Cobot als Reichweitenerweiterung angesteuert werden. Durch die Hubsäulen-Adapterplatte 8 200x200 lassen sich Cobots aller führenden Anbieter auf der Hubsäule nutzen. Sie werden direkt oder zusammen mit der passenden Roboter-Montageplatte angeschlossen.
Mittels der Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St wird die Hubsäule von unten oder von oben direkt mit einem item Profilrahmen verbunden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990