Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.720.65


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.720.65
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 3,6 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Die Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St verbindet die Hubsäule TCP/IP 24V (0.0.724.90) mit Profilen und Rahmen mit Nut 8. Die Platte aus Stahl ist mit passenden Bohrungen vorbereitet. Sie kann auf beiden Seiten der Hubsäule montiert werden.
Die item Hubsäule TCP/IP 24V ist so verwindungssteif und belastbar, dass sie einen Cobot beim Palettieren samt Werkstück vertikal heben und absenken kann.
Über die integrierte Steuerung kann die Hubsäule direkt vom Cobot als Reichweitenerweiterung angesteuert werden. Durch die Hubsäulen-Adapterplatte 8 200x200 lassen sich Cobots aller führenden Anbieter auf der Hubsäule nutzen. Sie werden direkt oder zusammen mit der passenden Roboter-Montageplatte angeschlossen.
Mittels der Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St wird die Hubsäule von unten oder von oben direkt mit einem item Profilrahmen verbunden.
Die leistungsfähige Hubsäule TCP/IP 24V kann auch hängend eingesetzt werden, um beispielsweise Werkstücke mit einem Cobot von oben zu greifen oder zu bearbeiten. Der Anschluss an den Profilrahmen erfolgt mit der Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098