MotionKit Lineareinheit KGT 6
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Lineareinheit KGT 6 60 P20 – Hub 1400 mm
Antriebssatz KGT 6 60 SE 60
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Steuerung BL 1-04/C
Leistungsleitung BL SC1 04/5, orange
Geberleitung BL AKSC/5, grün
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.709.18 |
---|---|
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 611 g |
Gewicht [kg] | m = 16,991 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Travel: 600 mm | |
Travel: 1400 mm | |
Travel: 2600 mm |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84879090
MotionKit Lineareinheit KGT 6
Auf Anfrage