Transportrolle angetrieben, Lagersatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
wälzgelagert, vormontiert
2 Lagerflansche, nicht angetrieben
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.463.49 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 265 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Entraînement: X | |
Entraînement: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283990
Transportrolle angetrieben, Lagersatz
Auf Anfrage