Führungsschiene
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.639.01 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 796 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4500 mm |
Material | PVC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39169090
Führungsschiene
Auf Anfrage