Bolzen


Gewählte Variante
Bolzen 8 D10 e, verzinkt (0.0.442.07)
Bolzen 8 D10 e, verzinkt
0.0.442.07
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Bolzen und Vierlochmutter

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.442.07
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherNein
Gewichtm = 10 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialSt
Moment, VierlochmutterMVierlochmutter = 6 Nm

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  concéntrico
Serie:  5Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D6Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D10Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D14Forma del perno:  excéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Forma del perno:  concéntrico
Serie:  8Tipo de guía:  Calibrado D25Forma del perno:  excéntrico

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
73181568