Lasche
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.677.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 47 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Sint-St |
Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Zur Verbindung von Laschen mit Bauteilen ohne Profilnut müssen diese mit entsprechenden Durchgangsbohrungen oder Gewinden versehen werden.
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269096