Abdeckprofil (NBR)
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte 80 Sh A, öl- und wasserbeständig
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.439.34 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 119 g/m |
| Härte | 80 Sh A |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
| Material | NBR |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Hinweis: Die Längentoleranz bei Zuschnitten beträgt max. +10 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | Type de rainure: 5 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | Type de rainure: 5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 | Type de rainure: 8 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Zolltarifnummer
40169997
Abdeckprofil (NBR)
* Pflichtangabe