Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Lieferumfang
(Gewinde für Standard-Verbindung 12)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.015.01 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewindedurchmesser | M12 |
Gewindelänge | b = 30 mm |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Thread length: 12 | Thread: M5 | |
Thread length: 16 | Thread: M6 | |
Thread length: 20 | Thread: M8 | |
Thread length: 25 | Thread: M10 | |
Thread length: 30 | Thread: M12 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
Zolltarifnummer
76042100
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.