Rollenelement 8 80
Technische Daten
Lieferumfang
Deckelelement mit Bordkante, PA-GF, schwarz
Basiselement, PA-GF, schwarz
3 Rollen, POM, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.436.59 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 50 g |
| Kraft max. | Fmax. = 50 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Die zulässige Belastung der Rollenelemente beträgt:
F = 50 N bzw.
F = 30 N (ESD)
Varianten
Sortieren nach
| Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: X | |
| Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097