Rollenelement 8 80


Gewählte Variante
Rollenelement 8 80 ESD (0.0.612.98)
Rollenelement 8 80 ESD
0.0.612.98
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Deckelelement, PA-GF, schwarz
Basiselement, PA-GF, schwarz
3 Rollen, POM, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.612.98
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 45 g
Kraft max.Fmax. = 30 N
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Transportbahnen (Rollenbahnen) mit und ohne Bordkante in beliebiger Breite und Länge mit variabler Anzahl an Rollenelementen.
Für die Befestigung am Profil 8 eignen sich die Nutensteine 8 Zn M4 (0.0.373.58) und Halbrundschrauben M4x25 (8.0.002.19).

Die zulässige Belastung der Rollenelemente beträgt:
F = 50 N bzw.
F = 30 N (ESD)

Varianten

Sortieren nach

Posición barra de guía:  NingunoSeguridad ESD:  X
Posición barra de guía:  LadoSeguridad ESD:  X
Posición barra de guía:  NingunoSeguridad ESD: 
Posición barra de guía:  LadoSeguridad ESD: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097