item
Führungsschiene

Führungsschiene


Alle 20 Varianten ansehen
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.657.88
Baureihe Baureihe D30
Baureihe Baureihe 6
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 0,62 kg/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
Material Al, blank

Beschreibung

Montagehinweise

Gleitleisten können mit item Führungsschienen aus Aluminium verwendet werden. Sie sind in glatt oder profiliert verfügbar und werden einfach seitlich aufgeklipst.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042990