Rollenbahn
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
St, verzinkt
Rollen, PP, grau
Achsen, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.633.91 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 844 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4500 mm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: De una cara | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 6 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 6 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 6 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: LPS | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | |
Serie: 8 | Modelo: sin lado | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 8 | Modelo: sin lado | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 8 | Modelo: sin lado | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Unidad de suministro: Corte | |
Serie: 8 | Modelo: sin lado | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Unidad de suministro: Corte |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920
Rollenbahn
Auf Anfrage