item
Stapelführung

Stapelführung


Alle 2 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Blech, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.686.93
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 297 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Ablegen leicht gemacht! Mit der item Stapelführung 8 St 80x80-30° lassen sich Boxen, Paletten oder Trolleys problemlos stapeln. Die robuste Zentrierhilfe sorgt dafür, dass Elemente oder Betriebsmittel beim Absetzen in die gewünschte Lage rutschen und sicher halten. Pro Ecke werden zwei Stapelführungen verbaut.
Die Stapelführung 8 St 80x80-30° ergänzt die größere Stapelführung 8 St 120x80-30° (0.0.683.96). Beide Modelle können auch gemeinsam verwendet werden. Weil beispielsweise Europaletten rechteckige Bodenhölzer verwenden, sollten die Stapelführungen an den Ecken eine unterschiedliche Länge besitzen. Das sorgt für idealen Halt und ermöglicht uneingeschränkten Zugang mit dem Hubwagen.
item Stapelführungen sind um 30° gebogen und gleichen Positionierungsfehler beim Absetzen aus. Der Rahmen wird dadurch nur unwesentlich breiter und die Belastung wird auf mehrere Stellen im Rahmen verteilt.
Beim Einsatz von item Stapelführungen an Transportwagen etc. sollte die Rahmenkonstruktion so aufgebaut sein, dass die Verbindungstechnik bei Bewegung auf Zug belastet wird.
Die Befestigung der Stapelführungen erfolgt an den Profilen 8 40x40 über die beiden äußeren Bohrungen. Bei der gezeigten Anordnung wird rechts ein Gewinde M8 in die Kernbohrung geschnitten.
Es können Standard-, Universal- und Automatik-Verbinder verwendet werden.
Bei der Verwendung mit Europaletten sollten die Ecken des Gestells mit der Stapelführung 8 St 80x80-30° (0.0.686.93) und der längeren Stapelführung 8 St 120x80-30° (0.0.683.96) an der längeren Seite ausgeführt werden.

Varianten

Sortieren nach

Maß X:  80 mm Maß X:  80
Maß X:  120 mm Maß X:  120

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Zolltarifnummer
73269098