item
Steckdose 33° M45

Steckdose 33° M45


Alle 7 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.663.56
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft weiß ähnlich RAL 9010
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 36 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PC

Beschreibung

Die Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz wird mit der Einbaudose K76 M45 an den item Installationsprofilen befestigt. Der 2-polige Anschluss ist auf Normbedingungen (16 A und 250 V Wechselstrom) ausgelegt. Die Kontaktanordnung ist um 33 Grad gedreht.
Die frontrastende SchuKo-Einbausteckdose verwendet Verbindungsklemmen gemäß IEC 60884-1.
Passende Abdeckrahmen sollten ergänzt werden.

Varianten

Sortieren nach

Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  1-fach
Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  1-fach
Farbe:  RAL 3001 (Signalrot) RAL 3001 (Signalrot) Modulanzahl:  1-fach
Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  2-fach
Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  2-fach
Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß) Modulanzahl:  3-fach
Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau) Modulanzahl:  3-fach

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Zolltarifnummer
85366990