Tischgestell 4 E 1200 120V

0.0.648.23

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.648.23
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 35,7 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Tischschalter mit digitaler Höhenanzeige ermöglicht das präzise Einstellen der Arbeitshöhe. Über die Memory-Funktion können drei Positionen in der Steuerung gespeichert und per Knopfdruck automatisch angefahren werden.
Der item Arbeitstisch 4 E – für Arbeitsplätze, die hohe Stabilität und Tragkraft erfordern.
Neben einer einfach zu bedienenden elektrischen Höhenverstellung der Arbeitsfläche ist eine besonders hohe Belastbarkeit bis zu 4000 N der entscheidende Vorteil der Baureihe 4 E.
Die Arbeitsplatte wird von vier Säulen getragen. Diese Bauform ist besonders für die Aufnahme/Ablage schwerer Werkstücke und Werkzeuge konzipiert.
Der Arbeitstisch 4 E ist als Standard in drei Breiten und zwei Tiefen sowie in Wunschgröße erhältlich.
Alle Zubehörelemente des item Arbeitsplatzsystems können zur Konfiguration Ihres Arbeitstisches 4 E kombiniert werden.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76042100