Bearbeitung Profil, Bohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
0 9.999
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Lieferumfang
(Bohrung für das Werkzeug bei Ausführung einer Standard-Verbindung 8)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.96 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Liefereinheit | 1 Stück |
Varianten
Sortieren nach
Diamètre: 4.3 | Filetage: M5 | |
Diamètre: 5.5 | Filetage: M6 | |
Diamètre: 7 | Filetage: M8 | |
Diamètre: 9 | Filetage: M10 | |
Diamètre: 11.5 | Filetage: M12 |
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 11.0
25090703
Zolltarifnummer
76042100
Bearbeitung Profil, Bohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
0 9.999
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.