Führungsschiene e
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.726.89 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 941 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 4500 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Die Eloxalschicht der robusten Reling reduziert die Reibung und sorgt für einen langanhaltenden Kratzschutz. Eine zusätzliche Gleitleiste ist nicht notwendig.
Der Führungssteg kann auf der rechten oder auf der linken Seite der item Rollenbahn St D30 platziert werden.
Hinweis: Mit der Führungsschiene 36x26 e 65 können Sie den Bauraum im Eckbereich eines Gestells vollständig ausnutzen. Die Reling ragt in den Bereich, der wegen des Verbinders D30 frei bleibt. Die Führungsschiene steht jedoch nicht über das Gestell hinaus.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042990
Führungsschiene e
* Pflichtangabe