Gehrungs-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Gehrungs-Verbindungssatz 6 (0.0.627.12)
Gehrungs-Verbindungssatz 6
0.0.627.12
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Spannbolzen M5x23, St, verzinkt
1 Verbinder-Lager mit Bohrung, St, verzinkt
1 Gewindestift M6, St, verzinkt
1 Nutenstein 6 St M5, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.627.12
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
Gewichtm = 17 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Abstandsmaße a und b können auch in Abhängigkeit vom Winkel γ bestimmt werden:
Profile mit Gehrungsschnitt einfach verbinden. Ideal für Schutzhauben, Abtrennungen und Einhausungen.
1. Zusägen des Profils auf Gehrung unter dem Winkel γ.
2. Seitliches Bohren der Senkung ⌀ 9,1 mm (Bohrer Art.-Nr. 0.0.628.25) für das Verbinder-Lager in das auf Gehrung gesägte Profil (Verwendung der Bohrlehre Art.-Nr. 0.0.616.77 wird empfohlen).
3. Stirnseitiges Aufbohren ⌀ 5,5 mm (Bohrer Art.-Nr. 0.0.628.55) des auf Gehrung gesägten Profils (Verwendung der Bohrlehre Art.-Nr. 0.0.616.89 wird empfohlen). Die Mindest-Bohrungstiefe beträgt 15 mm.
4. Einsetzen des Nutensteins in die Profilnut des durchlaufenden Profils und Einschrauben des Spannbolzens, bis die umlaufende Markierung auf Höhe der Profiloberfläche ist.
5. Einsetzen des Verbinder-Lagers in das auf Gehrung gesägte Profil, Einführen des Spannbolzens und Zusammenfügen der Profilverbindung.
6. Eindrehen des Gewindestifts M6 in das Verbinder-Lager und Spannen der Profilverbindung (M = 3.5 Nm).
Die erforderlichen Gehrungsschnitte und Bearbeitungen der Profile sind bei Ihrem item Händler als Dienstleistung erhältlich.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Connection type:  Variable
Line:  6Connection type:  Variable
Line:  8Connection type:  Variable, butting
Line:  6Connection type:  Variable, butting

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200