Flat Conveyor Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.706.22 |
---|---|
Line | Conveyors |
ESD-safe | No |
Weight | m = 682 g/m |
Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
Material | PVC |
Colour | petrol blue |
Description
The belt is supplied in the desired length with both ends joined together.
The circumference of flat conveyor belts is calculated using this formula.
Variants
Sort by
25 matching variants to "640 mm" | ||||||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | ||
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | ||
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | ||
3 more variants in this product family | ||||||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | ||
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900
Flat Conveyor Belt
* Mandatory information