Closed panels
* Mandatory information
Technical Data
Technical note
Panel dimensions approx. 3000x1500 mm
Properties
Article number | 0.0.026.73 |
---|---|
Property | natural anodized |
ESD-safe | No |
Weight, spec. Surface | m = 5,55 kg/m2 |
Delivery unit | cut-off max. 2920x1470 mm |
Material | Al-PE compound |
Description
Compound Material takes the form of a sandwich panel made from aluminium and plastic. It is made up of 3 permanently bonded layers (0.5 mm aluminium, 3.0 mm polyethylene, 0.5 mm aluminium).
Compound Material has good shear rigidity, flexural strength and buckling strength. The rigidity is provided by the 0.5 mm thick aluminium outer sheets made from AlMg1. Consequently, the core material (PE) does not need to be taken into account when calculating the permitted stresses.
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 2040 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 2070 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 2000 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1970 | Breite: 50 ... 970 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Breite: 1000 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2920 | Breite: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: Al-PE Compound | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Customs tariff number
76061230
Closed panels
* Mandatory information