Shaft
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Hardness HRc 60 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 1.6 μm
Hardening depth min. 0.9 mm
Roundness 6 μm, Parallelism 9 μm/1000 mm
Properties
Article number | 0.0.350.09 |
---|---|
Diameter | d = 25 mm |
Property | bright |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 3,85 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | St, Cf 53, hardened, polished |
Description
Variants
Sort by
Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Customs tariff number
84831095
Shaft
20 6.000
On request
* Mandatory information