Hinge Leaf Profile
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.662.40 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 0.54 kg/m |
| Delivery unit | cut-off max. 3000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
Description
Clamp Profile (0.0.373.67) is ideal for building stable, lightweight doors, guards, enclosures and sliding doors. Its particularly slim frame holds panel elements securely in place using Clamping Springs.
Hinge Leaf Profile V 8 z 18 is used to build solid doors. It connects a frame made of Line 8 profiles to a structure built using Line 8 profiles. This Hinge can be ordered in a customised length so that it can distribute forces and minimise jamming hazards. When using suitable bolts, continuous hinge strips can be built that cover over the door gap. Hinge Leaf Profile V 8 z light can also be used to construct simple doors.
Variants
Sort by
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Customs tariff number
76042100
Hinge Leaf Profile
* Mandatory information