Hinge Leaf Profile
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.615.39 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 1.03 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
Description
The new Hinge Leaf Profiles 6 e 60 light are combined with Hinge Leaf Profiles 6 e light or V 6 e light to create complete hinges (same applies to Line 8).
Variants
Sort by
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Customs tariff number
76042100