Hinge Leaf Profile


Selected variant
Hinge Leaf Profile V 6 e light, natural (0.0.478.95)
Hinge Leaf Profile V 6 e light, natural
0.0.478.95
Show all
* Mandatory information

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.478.95
Lineline 6
ESD-safeNo
Weightm = 0.57 kg/m
Delivery unitcut-off max. 3000 mm
MaterialAl, anodized
Colournatural

Description

Customised hinge strip on a lid that covers the entire gap between the door and fixed door frame.
The Hinge Leaf Profiles must be provided with a countersink for screw fastening. The correct position of the hole is marked by a guide notch on the back of the hinge.

Variants

Sort by

Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Customs tariff number
76042100