Flat Conveyor Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.718.08 |
---|---|
Line | Conveyors |
ESD-safe | Yes |
Weight | m = 228 g/m |
Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
Material | PUR/PET |
Colour | black |
Description
The flat conveyor belt is supplied in the desired length with both ends joined together.
Flat Conveyor Belts PUR ESD are available in a range of widths. When ordering, please ensure the dimensions of the conveyor belt and the drive and return pulleys are identical. Pre-tensioning must be set correctly to ensure the systems run reliably and to minimise wear.
Tip: Use the item Engineeringtool to design your flat belt conveyor in next to no time and make sure you don’t miss a detail.
The circumference of flat conveyor belts is calculated using this formula.
Variants
Sort by
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 |
Downloads
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900
Flat Conveyor Belt
* Mandatory information