Tapetas - Dimensiones estándar


Variante seleccionada
Tapeta 8 40x16, negro (0.0.026.79)
Tapeta 8 40x16, negro
0.0.026.79
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.026.79
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,5 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Las tapetas de irem cubren de forma segura los bordes cortados e impiden que la suciedad penetre en el contorno del perfil por la parte delantera.
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  16 mmDimension Y:  8.5 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  20 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Grey Grey

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097