Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.630.51 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 17,7 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Aluminio inyectado |
Descripción
El adaptador 8 D30 también se puede atornillar a un elemento de panel.
Nota: El adaptador más largo 8 80 D30 podrá moverse posteriormente cuando se conecta a él una unión D30 de forma central. También es lo suficientemente largo como para alojar dos uniones D30.
Más espacio para conexiones: El adaptador 8 80 D30 puede utilizarse para conectar dos uniones D30 a un perfil con una ranura de la serie 8. El adaptador tiene un lado inferior plano, lo que significa que también se puede atornillar a cualquier panel.
Si solamente se monta una unión D30 en el centro, el adaptador 8 80 D30 proporciona una ventaja adicional: la conexión puede moverse posteriormente, ya que los tornillos siguen estando accesibles. Esto significa que los accesorios se pueden ajustar fácilmente sin tener que desmontar la unión D30.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Maß X: 37 | Länge: 37 mm | |
Maß X: 80 | Länge: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900