alojamiento cable Bowden 8 M6-28


Variante seleccionada
Soporte cable Bowden M6 (0.0.724.81)
Soporte cable Bowden M6
0.0.724.81
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 soporte para cable Bowden M6, St, zinc.
1 tornillo de ajuste D5/D3-M6x20, CuZn
1 tuerca V 6 St 2xM6-28, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M6x12, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.724.81
SerieSerie D30
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 84 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El soporte para cable Bowden M6 facilita la fijación y el tendido de los cables Bowden en el sistema de transporte suspendido de item. Las dimensiones de la separación están orientadas a componentes como la unidad de desbloqueo 6, carro D37-32 (0.0.723.66) y el separador 6, carro D37-32 (0.0.724.75), que se accionan mediante un cable Bowden.
El soporte para cable Bowden M6 se fija en la ranura de la serie 6 que discurre a lo largo de la parte superior del perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90). La ranura se puede utilizar para fijar la pieza a una ranura de la serie 8 con la tuerca 8 St 2xM6-36 (0.0.723.10).

Variantes

Ordenar por

Série:  8
Série:  6

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
73269098