Separador 6, carro D37-32

0.0.724.75

* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 unidades de desbloqueo 6, carro D37-32
1 pletina de unión D9.8-80 D18, St, zinc.
2 anillos distanciadores Dia9.5 H2.5 W6.5, Al
2 arandelas planas con orificio redondo DIN 440 R, St, zinc.
2 tuercas hexagonales ISO 4035-M6, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.724.75
SerieSerie D30
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 1,35 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El separador 6, carro D37-32 se utiliza para liberar secuencialmente los carros individuales del sistema de transporte suspendido de item.
El separador detiene el desplazamiento de los carros a lo largo del perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90). Cuando se acciona mediante un cable Bowden o una roldana, permitirá el paso de un carro a su través.
El separador utiliza dos muelles de retorno. Para reducir la fuerza de desbloqueo necesaria, puede retirarse el primer muelle en el sentido de la marcha.
Si hay que permitir el paso de dos o más carros al mismo tiempo, el separador 6, carro D37-32 se puede convertir. Para ello, sustituya la pletina de unión incluida en el suministro por un tirante roscado M6 (0.0.709.42) y un kit de juntas angulares M6 (0.0.701.13).
Cuando los dos módulos del separador se conectan de esta forma, el grupo de carros entre los módulos se libera a la vez.

Indicaciones de montaje

El separador 6, carro D37-32 consta de dos módulos unidos por una pletina, incluida en el suministro. En primer lugar, fije los dos módulos al perfil carril de transporte. A continuación, monte la pletina en su sitio.
El soporte para cable Bowden M6 (0.0.724.81) es ideal para accionar el separador con un cable Bowden. Garantiza el mantenimiento de la separación correcta con respecto al perfil carril de transporte.
Si fuera necesario separar más de un carro, debe crearse una holgura adecuada entre los dos módulos del separador 6, carro D37-32 al montarlos en el perfil carril de transporte. En este caso, utilice un tirante roscado M6 (0.0.709.42) para unir los módulos en lugar de la pletina de unión que se incluye en el suministro.
Utilice el kit de juntas angulares M6 (0.0.701.13) para unir el tirante roscado y las palancas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
73269098