Datos técnicos
Volumen de suministro
2 soportes de transferencia 6 30x12-90, Al
2 tuercas V 6 St 2xM6-28, zinc.
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.725.27 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 102 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los soportes solapados guían un carro de forma segura de un perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90) a otro. Cualquier pequeño desajuste se compensa.
Esta compensación de tolerancia también funciona en caso de una ligera diferencia de altura, siempre que se mantenga la pendiente que necesitan los carros para desplazarse.
Los dos soportes se colocan en los extremos de los perfiles carril de transporte y se fijan en la ranura de la serie 6 de la parte inferior.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
«Soporte de transferencia 6 30x12-90» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
76169990