Unidad de desbloqueo 6, carro D37-32

0.0.723.66


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 unidad de desbloqueo 6, carro D37-32
1 tuerca V 6 St 2xM6-28, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x30, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.723.66
SerieSerie D30
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 664 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La unidad de desbloqueo 6, carro D37-32 se utiliza para controlar el movimiento de los carros en el sistema de transporte suspendido de item.
La unidad de desbloqueo detiene el desplazamiento de los carros a lo largo del perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90). Cuando se acciona mediante un cable Bowden o una roldana, permitirá el paso de cualquier cantidad de carros a su través.
La unidad de desbloqueo 6, carro D37-32 bloquea el perfil carril de transporte. Su mecanismo de bloqueo se libera mediante una palanca. Se permite el paso de los carros mientras esté accionada la unidad de desbloqueo.
En estructuras y dispensadores, se puede utilizar un cable Bowden o una roldana como parte del mecanismo de accionamiento.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098