Datos técnicos
Volumen de suministro
1 retenedor D10, St, zincado brillante
1 muelle de extensión 0,9x10x43, St, inoxidable
1 casquillo, actuador disparador D30, St, zincado brillante
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M6x18, St, zincado brillante
3 arandelas planas con orificio redondo DIN 440 R M6, St, zincado brillante
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M6x20, St, zincado brillante
3 tuercas hexagonales ISO4035-M6, St, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.725.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 62 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El retenedor se monta en el lateral de la carcasa de la unidad de desbloqueo 6, carro D37-32 (0.0.723.66) o del separador 6, carro D37-32 (0.0.724.75). Impide el accionamiento de la unidad de desbloqueo o del separador hasta que se libera el retenedor.
El retenedor puede desengancharse mediante un cable Bowden o una contraleva. El muelle de rearme vuelve a enganchar automáticamente el retenedor.
El accionamiento del retenedor mediante un cable Bowden permite liberar manualmente los carros una vez que la solución móvil y la estructura estén colocadas correctamente. El uso de un rodillo D39,5-25 (0.0.673.55) permite el desenganche mecánico automático del retenedor en cuanto el disparador esté correctamente alineado.
El sistema no fallará aunque el retenedor se accione involuntariamente, ya que la unidad de desbloqueo o el separador solo se disparan cuando se activan por separado.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098