Kit transportador 8 D24


Variante seleccionada
Kit cepillo insertable en placa 8 D24 ESD (0.0.726.09)
Kit cepillo insertable en placa 8 D24 ESD
0.0.726.09
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 kit cepillo ESD, PA, negro
1 clip de fijación de bola insertable D24, St, zinc.
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, zinc.
1 arandela ISO 7093-1-6, St, zinc.
1 accesorio de sujeción 8 D24 ESD, PA-GF
1 tuerca de cabeza de martillo 8 M6, St

Características

Número de artículo0.0.726.09
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 27 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de cepillos 8 D24 ESD se instala en una ranura de la serie 8 para que las mercancías y los contenedores puedan deslizarse suavemente sobre sus fibras elásticas o almacenarse sin riesgo de arañazos. Esto permite crear cintas transportadoras con longitudes, anchuras y formas personalizadas directamente en los perfiles de la serie 8.
El kit de cepillos 8 D24 ESD también se puede utilizar para detener suavemente carros de transporte pequeños y portapiezas al final de una cinta transportadora basada en un kit de bolas insertables en placa 8 D24 ESD (0.0.726.05), ya que la altura de instalación de los componentes es idéntica.

Indicaciones de montaje

Secuencia de la instalación:
1) Coloque el accesorio de sujeción en la ranura y apriete la tuerca de cabeza de martillo premontada a 6 Nm.
2) Presione el inserto (cepillo o bola insertable) junto con su clip de fijación para colocarlo en su sitio.

Variantes

Ordenar por

Type of transport:  Balls
Type of transport:  Brushes

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097