Kit transportador 8 D24
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 bola insertable D24, St
1 clip de fijación de bola insertable D24, St, zinc.
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, zinc.
1 arandela ISO 7093-1-6, St, zinc.
1 accesorio de sujeción 8 D24 ESD, PA-GF
1 tuerca de cabeza de martillo 8 M6, St
Características
Número de artículo | 0.0.726.05 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 61,2 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El kit de cepillos 8 D24 ESD (0.0.726.09) puede utilizarse para detener suavemente la mercancía transportada al final de la línea.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Type of transport: Balls | |
Type of transport: Brushes |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84833080