Buc
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cajón de 50 mm de altura con divisor
1 Cajón de 100 mm de altura con divisor
1 Cajón de 150 mm de altura con divisor
1 Bombín con 2 llaves
Nota técnica
Cajón de 50 mm de altura con divisor
Dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 35 mm x 300 mm x 450 mm
Cajón de 100 mm de altura con divisor
Dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 85 mm x 300 mm x 450 mm
Cajón de 150 mm de altura con divisor
Dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 130 mm x 300 mm x 450 mm
Características
| Número de artículo | 0.0.700.98 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 27 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Estos bucs con cerradura pueden fijarse sobre cualquier mesa mediante los orificios taladrados en el tablero. Existen kits adaptadores disponibles para uso en los bancos de trabajo de item que tienen travesaños de soporte.
Variantes
Ordenar por
| Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: standard | |
| Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: standard | |
| Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: economy | |
| Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: economy |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94032080