Buc; kit adaptador


Variante seleccionada
Kit adaptador buc E 750 (0.0.707.10)
Kit adaptador buc E 750
0.0.707.10
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 perfiles C, St, zinc.
1 Frontal, St, gris similar al RAL 7042
Cinta adhesiva de doble cara
Elementos de unión

Características

Número de artículo0.0.707.10
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,2 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Bucs ligeros para bancos de trabajo Lean: los bucs S2 E y S3 E incorporan dos y tres cajones extraíbles respectivamente. El cajón superior de cada unidad es ideal para guardar útiles de escritura y utensilios planos. Un sistema de división inserto en todos los cajones permite a los usuarios mantener todos los materiales organizados. Los perfiles maneta integran un panel de etiquetado para identificación. La función de cierre suave con rodamientos garantiza un perfecto deslizamiento de los cajones con un fácil cierre.
Estos bucs con cerradura pueden fijarse sobre cualquier mesa mediante los orificios taladrados en el tablero. Existen kits adaptadores disponibles para uso en los bancos de trabajo de item que tienen travesaños de soporte.

Variantes

Ordenar por

Fondo de tablero delante T1:  600 mmDiseño:  Estándar
Fondo de tablero delante T1:  750 mmDiseño:  Estándar
Fondo de tablero delante T1:  600 mmDiseño:  Economy
Fondo de tablero delante T1:  750 mmDiseño:  Economy

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83024200