Cable de conexión sensor/actuador


Variante seleccionada
Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 4P, conector hembra, código A,, negro (0.0.714.52)
Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 4P, conector hembra, código A,, negro
0.0.714.52
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cable sensor/actuador, 4 polos, poliuretano sin halógenos, gris oscuro RAL 7021, extremo del cable libre, conector recto M12 hembra, código: A, longitud del cable: 5 m

Características

Número de artículo0.0.714.52
Protección contra ESDNo
Pesom = 143 g
Longitud del cable5 m
Unidad de suministro1 pza.
Colornegro

Descripción

El cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 4P, conector hembra, código A, es un cable de cuatro polos y 5 metros de longitud que se suministra con un conector hembra M12 ya instalado. Puede combinarse con el conector M12 4P macho, código A, negro (0.0.718.00) y utilizarse, por ejemplo, como prolongación del cable de conexión que viene con la tira LED RGB 24V.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Plug connection:  PlugThread:  M8Number of contacts:  5
Plug connection:  PlugThread:  M12Number of contacts:  8
Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  4
Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  5

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290