Tira LED RGB multisegmento
Datos técnicos
Características
| Tensión de funcionamiento | 12 V DC |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 87 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -20 °C … +70 °C |
| Clase de protección | IP 65 |
| Vida útil | 50.000 h (L80/B10) |
| LED de potencia | 7,5 W/m |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Descripción
La tira LED se controla mediante parametrización personalizada dentro de los modos de funcionamiento predefinidos del controlador.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Longueur: 1 m | |
| Longueur: 2 m | |
| Longueur: 3 m | |
| Longueur: 6 m |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395100