Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.720.39 |
|---|---|
| Tensión de salida | DC 24 V |
| Corriente de salida | max.1000 mA |
| Tensión de entrada | AC 100-240 V |
| Corriente de entrada | 0,8 A |
| Protección contra ESD | No |
| Frecuencia nominal | fn = 50/60 Hz |
| Peso | m = 179 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85044083