Tira LED RGB multisegmento


Variante seleccionada
Tira LED RGB multisegmento 3m (0.0.720.86)
Tira LED RGB multisegmento 3m
0.0.720.86
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.720.86
Tensión de funcionamiento12 V DC
Protección contra ESDNo
Pesom = 126 g
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-20 °C … +70 °C
Clase de protecciónIP 65
Vida útil50.000 h (L80/B10)
LED de potencia7,5 W/m
Unidad de suministro1 pza. long. 3000 mm

Descripción

La tira LED RGB multisegmento 3 m es una tira flexible de luces LED que puede utilizarse para señalizar estados en operaciones de producción y logística. La tira LED puede conectarse a un controlador de tiras LED RGB IO-Link multisegmento 24VDC (0.0.721.35) mediante el conector M12 4P (0.0.718.00).
La tira LED se controla mediante parametrización personalizada dentro de los modos de funcionamiento predefinidos del controlador.

Indicaciones de montaje

La tira LED se puede acortar en tramos de 17 mm y se instala en una ranura de la serie 8 utilizando el perfil aplique de LED 8 (0.0.718.15) y el perfil aplique de LED 8 14x5, tapeta (0.0.719.68).

Variantes

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395100