Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 8P, conector macho, código A, negro
0.0.714.35
0.0.714.35
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cable sensor/actuador, 8 polos, poliuretano sin halógenos, gris oscuro RAL 7021, extremo del cable libre, conector recto M12, código: A
Características
| Número de artículo | 0.0.714.35 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 196 g |
| Longitud del cable | 5 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 5000 mm |
| Color | negro |
Descripción
El cable puede utilizarse, por ejemplo, con el controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24VDC (0.0.724.14) o el motor integrado ST NEMA24 (0.0.703.45).
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Collegamento a spina: Spina | Filettatura: M8 | Numero di contatti: 5 | |
| Collegamento a spina: Spina | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 8 | |
| Collegamento a spina: Presa | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 4 | |
| Collegamento a spina: Presa | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290
Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 8P, conector macho, código A, negro
0.0.714.35
0.0.714.35