Cable I/O (serie C)

0.0.689.27


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Conexión D-Sub 25
Número de polos: 25

Características

Número de artículo0.0.689.27
Protección contra ESDNo
Pesom = 372 g
Longitud del cable2 m
Unidad de suministro1 pza.
MaterialCuZn

Descripción

Der I/O Übergabebaustein C-Serie besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker. Er wird mit dem abgeschirmten I/O Kabel C-Serie mit der item Steuerung verbunden. So gestalten Sie eine individuelle Lösung aus einem Guss.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27060308
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
Código arancelario
85444290