Módulo de interface I/O (serie C)

0.0.688.62


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

D-Sub 25 (terminal de pines)
Conductores monofilares y flexibles 0,08 ... 2,5 mm2 alojados
Tipo de montaje: Carril de soporte 35
Protección IP20

Características

Número de artículo0.0.688.62
Protección contra ESDNo
Pesom = 82 g
Clase de protecciónIP 20
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPOM

Descripción

¡La comunicación fácil! Todos los controladores de la serie C de item disponen de una conexión D-Sub 25 estandarizada (DB-25). El módulo de interface I/O (serie C) puede usarse para combinar señales de sensores y similares y vincularlas fácilmente hasta las entradas y salidas digitales de los controladores de item.
El módulo de interface estándar en la industria se instala en el carril de soporte del armario eléctrico . Los conductores monofilares y flexibles pueden insertarse en las conexiones de terminales, al tiempo que las marcas claras de la base de montaje aceleran el trabajo de cableado.
El módulo de interface I/O (serie C) incorpora un conector D-Sub 25 y se conecta al controlador de item con un cable I/O (serie C) apantallado. El resultado final es la flexibilidad para diseñar una solución a medida.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
27250404
eCl@ss 4.1
27250303
eCl@ss 5.0
27250303
eCl@ss 5.1
27250303
UNSPSC 7.0
39121432
UNSPSC 9.0
39121432
eCl@ss 6.0.1
27259205
eCl@ss 7.1
27141152
eCl@ss 8.0
27141152
eCl@ss 11.0
27141152
Código arancelario
85366990