Cadena 3/8″ 1x44

0.0.730.94


Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.730.94
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 176 g
Número de eslabones44
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

La cadena 3/8" 1x44 se utiliza en kits de fijación de motor para cintas transportadoras con el accionamiento indirecto de item. La cadena transmite el par desde el motor a través del kit de piñones z10 d12 (0.0.730.99) hasta la polea motriz de la correa plana o la correa dentada del transportador.
La cadena simple remachada sin fin se suministra lubricada y lista para su uso inmediato.
La cadena debe sustituirse si se detectan signos de desgaste. Se permite una desviación de hasta el 3 % de su longitud inicial en la cadena.
La cadena se suministra ya lubricada y con protección contra el desgaste y la corrosión. Para garantizar la durabilidad, es aconsejable lubricar regularmente la cadena con lubricantes estándar para cadenas.
Es aconsejable lubricar la cadena después de 100 horas de uso y posteriormente a intervalos regulares de 500 horas. Antes de aplicar lubricante nuevo, utilice un paño limpio para eliminar el lubricante anterior.

Indicaciones de montaje

La cadena 3/8" 1x44 no necesita pretensado. Para alinear la cadena, coloque el motor en el extremo superior de las ranuras cuando coloque el motor en el kit de fijación del motor. El peso de la propia transmisión será suficiente para ajustar la cadena correctamente.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Código arancelario
73151190